Menu Rechercher

Glissière 464.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

Glissière en acier inoxydable 201 avec une capacité de charge de 45 kg.
Nouvelle référence Essentra:

10584637

Ancienne référence Essentra:

10579244

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 126,30 €
5 - 9 119,98 €
10 + 113,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

126,30 €

1 x 126,30 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 450.0 mm
Longueur totale 914.0 mm
Hauteur totale 13.0 mm
Largeur totale 45.4 mm
Longueur totale 464.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 450.0 mm
Direction de course latérale Full extension
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Le produit 10579244 remplace :

Glissière 450.0 mm 45.0 mm
Nouvelle référence Essentra: 10282991
Ancienne référence Essentra: 497893

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter