Menu Rechercher

Glissière 300.0 mm 45.0 mm

Les glissières industrielles sont détachables et dotées d'une rallonge complète et sont fournies par paires.
Nouvelle référence Essentra:

10282960

Ancienne référence Essentra:

497890

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 + 45,7966 €
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Prix total :

274,78 €

6 x 45,7966 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 45.0 mm
Longueur totale 300.0 mm
Course coulisse 300.0 mm
Direction de course latérale One Way
Méthode de déconnexion Front Disconnect
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Type de montage
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter