10282977
497891
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de fermeture | 350.0 mm |
---|---|
Longueur de fermeture | 13.78 in |
Longueur totale | 700.0 mm |
Longueur totale | 27.559 in |
Hauteur totale | 12.7 mm |
Hauteur totale | 0.5 in |
Largeur totale | 45.0 mm |
Largeur totale | 1.772 in |
Longueur totale | 700.0 mm |
Longueur totale | 27.559 in |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Longueur | 350.0 mm |
Longueur | 13.78 in |
Course coulisse | 350.0 mm |
Course coulisse | 13.78 in |
Direction de course latérale | One Way |
Méthode de déconnexion | Front Disconnect |
Caractéristiques spéciales | Vendu par paire |
Matière complète | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.