Menu Rechercher

Glissière 875.0 mm 35.0 mm Acier

Les glissières industrielles sont détachables et dotées d'une rallonge complète et sont fournies par paires.
Nouvelle référence Essentra:

10283103

Ancienne référence Essentra:

497904

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 2

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 500.0 mm
Longueur totale 875.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 875.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 500.0 mm
Course coulisse 375.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter