Menu Rechercher

Glissière 3/4 35.0 mm Acier

Les glissières industrielles sont détachables et dotées d'une rallonge complète et sont fournies par paires.
Nouvelle référence Essentra:

10283127

Ancienne référence Essentra:

497906

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de fermeture 610.0 mm
Longueur totale 1072.0 mm
Hauteur totale 12.7 mm
Largeur totale 35.0 mm
Longueur totale 1072.0 mm
Capacité de charge 45.0 kg
Longueur 610.0 mm
Course coulisse 462.0 mm
Direction de course latérale One Way
Caractéristiques spéciales Vendu par paire
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter