10153925
D2000550A
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de fermeture | 550.0 mm |
---|---|
Longueur de fermeture | 21.654 in |
Longueur totale | 1100.0 mm |
Longueur totale | 43.307 in |
Hauteur totale | 12.7 mm |
Hauteur totale | 0.5 in |
Largeur totale | 45.0 mm |
Largeur totale | 1.772 in |
Longueur totale | 1100.0 mm |
Longueur totale | 43.307 in |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Capacité de charge | 45.0 kg |
Longueur | 550.0 mm |
Longueur | 21.654 in |
Course coulisse | 550.0 mm |
Course coulisse | 21.654 in |
Direction de course latérale | One Way |
Méthode de déconnexion | Front Disconnect |
Caractéristiques spéciales | Vendu par paire |
Matière complète | Acier |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.