Menu Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
25,25 € - 53,03 € 8 En stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
148,95 € - 312,79 € 8 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acier
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
98,41 € - 206,66 € Demander le délai de livraison ici
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acier
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Acier
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
557.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
25,65 € - 53,85 € 38 En stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
155,19 € - 325,91 € Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acier
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
44,42 € - 49,35 € 1904 En stock
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
33,98 € - 37,77 € 741 En stock
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
46,48 € - 51,64 € 1760 En stock
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
113,67 € - 126,30 € Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
21,41 € - 23,78 € 1477 En stock
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
128,42 € - 142,68 € 1905 En stock
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
31,16 € - 38,47 € Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Acier
35.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
25,89 € - 54,37 € 6 En stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
168,01 € - 352,82 € Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acier
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
45,7966 € - 45,7966 € Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
  • sur 3
Glissière 681.0 mm 35.0 mm Acier

10148198

Gamme de prix
53,03 € - 25,25 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

10148235

Gamme de prix
312,79 € - 148,95 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
Glissière 889.0 mm 35.0 mm Acier

10148273

Gamme de prix
206,66 € - 98,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    508.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
Glissière 1100.0 mm 45.0 mm Acier

10153925


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
Glissière 350.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course coulisse
    255.0 mm
  • Direction de course latérale
    One Way
Glissière 557.0 mm 35.0 mm

10283110


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    557.0 mm
  • Course coulisse
    415.0 mm
  • Direction de course latérale
    One Way
Glissière 781.0 mm 35.0 mm Acier

10148204

Gamme de prix
53,85 € - 25,65 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
Glissière 806.0 mm 26.3 mm Acier

10148242

Gamme de prix
325,91 € - 155,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
Glissière 553.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584552

Gamme de prix
49,35 € - 44,42 €

Niveaux de stock
1904 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    1103.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    553.0 mm
Glissière 408.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584521

Gamme de prix
37,77 € - 33,98 €

Niveaux de stock
741 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    808.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    408.0 mm
Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584569

Gamme de prix
51,64 € - 46,48 €

Niveaux de stock
1760 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    600.0 mm
  • Longueur totale
    1203.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    603.0 mm
Glissière 464.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584637

Gamme de prix
126,30 € - 113,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    914.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    464.0 mm
Glissière 500.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584699

Gamme de prix
23,78 € - 21,41 €

Niveaux de stock
1477 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Glissière 510.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584644

Gamme de prix
142,68 € - 128,42 €

Niveaux de stock
1905 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1010.0 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    510.0 mm
Glissière 1000.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584743

Gamme de prix
38,47 € - 31,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
Glissière 500.0 mm 45.0 mm Acier

10153864


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Glissière 876.0 mm 35.0 mm Acier

10148211

Gamme de prix
54,37 € - 25,89 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
Glissière 1005.0 mm 26.3 mm Acier

10148259

Gamme de prix
352,82 € - 168,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
Glissière 300.0 mm 45.0 mm

10282960

Gamme de prix
45,7966 € - 45,7966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Course coulisse
    300.0 mm
  • Direction de course latérale
    One Way
Glissière 500.0 mm 45.0 mm

10283004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Course coulisse
    500.0 mm
  • Direction de course latérale
    One Way