Menu Rechercher

Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm PA

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Nouvelle référence Essentra:

10312605

Ancienne référence Essentra:

EFA04-34-R07

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 4,4555 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

445,55 €

100 x 4,4555 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Inclut Rivets
Type Corner
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Mode de montage Encliquetable
Quantité du paquet 100
Rayon 30.0 - 37.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter