Menu Rechercher

Guide fibre optique Droit Adhésif (R)

Guide de fibre droit pour cheminement le long d'un bord droit. Peut être monté avec une vis n° 6 ou M3. Fourni avec des pastilles adhésives
Nouvelle référence Essentra:

10312711

Ancienne référence Essentra:

EFA04-60-P01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 3,1158 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

311,58 €

100 x 3,1158 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Inclut Adhesive Pad
Type Straight
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Mode de montage Adhésif
Quantité du paquet 100
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter