10222065
22HDCC4220
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1792 € |
5000 - 19999 | 0,1612 € |
20000 + | 0,1451 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre de câble compatible | 11.1 mm |
---|---|
Diamètre de câble compatible | 0.437 in |
Ø trou | 5.2 mm |
Ø trou | 0.205 in |
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 185 °F |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Largeur totale | 12.7 mm |
Largeur totale | 0.5 in |
Matière de la fixation | PA66 |
Couleur | Naturel |
Réglable | Fixe |
Mode de montage | Vis |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.