Menu Rechercher

Female Clamping Handle 63.0 mm M8 25.0 mm PA Black

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M8 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Nouvelle référence Essentra:

10639443

Ancienne référence Essentra:

261082500935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Orange
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Goujon fileté
Hauteur du corps 37.5 mm
Rayon de poignée 63.0 mm
Filetage M8
Longueur filetage 25.0 mm
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter