Menu Rechercher

Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M5 GF PA Orange

La poignée de verrouillage femelle fuselée en nylon orange est dotée d'un insert fileté M5 pour montage sur des applications filetées mâles exigeant un serrage réglable.
Nouvelle référence Essentra:

10259221

Ancienne référence Essentra:

465999

1100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 1,835 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

18,35 €

10 x 1,835 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Noir
Couleur Orange
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Filetage M5
Matière complète Polyamide 6 chargé fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter