Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
17,24 € - 17,24 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier
16,01 € - 16,01 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
24,50 € - 24,50 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Acier
27,34 € - 27,34 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Acier
10,06 € - 10,06 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acier
28,16 € - 28,16 € Demander le délai de livraison ici
M14 x 2.0
Acier
15,11 € - 15,11 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Acier
15,35 € - 15,35 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acier
10322161 22,27 € - 22,27 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
Acier
25,46 € - 25,46 € Demander le délai de livraison ici
M12 x 1.75
Acier
10,81 € - 10,81 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
Acier
7,751 € - 7,751 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier
11,379 € - 11,379 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
9,448 € - 9,448 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
14,91 € - 14,91 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
11,062 € - 11,062 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
9,338 € - 9,338 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
10,993 € - 10,993 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier
9,268 € - 9,268 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
12,62 € - 12,62 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acier
  • sur 3
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10322093

Gamme de prix
17,24 € - 17,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322130

Gamme de prix
16,01 € - 16,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322178

Gamme de prix
24,50 € - 24,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322185

Gamme de prix
27,34 € - 27,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10641675

Gamme de prix
10,06 € - 10,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    30.0 mm
Levier de vitesses 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10322079

Gamme de prix
28,16 € - 28,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée fuselée
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322109

Gamme de prix
15,11 € - 15,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10641132

Gamme de prix
15,35 € - 15,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322161

Gamme de prix
22,27 € - 22,27 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322192

Gamme de prix
25,46 € - 25,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322291

Gamme de prix
10,81 € - 10,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée fuselée
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498736

Gamme de prix
7,751 € - 7,751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 111.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498644

Gamme de prix
11,379 € - 11,379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498859

Gamme de prix
9,448 € - 9,448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498880

Gamme de prix
14,91 € - 14,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498729

Gamme de prix
11,062 € - 11,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498774

Gamme de prix
9,338 € - 9,338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498897

Gamme de prix
10,993 € - 10,993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498989

Gamme de prix
9,268 € - 9,268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Bouton cylindrique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10635957

Gamme de prix
12,62 € - 12,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    46.0 mm