Menu Rechercher

Liens de serrage à boules standard

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.

Séries: SR1818

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
0,2082 € - 0,2082 € 7300 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0976 € - 0,1039 € 2181 En stock
UL94 HB
323.9 mm
10436165 0,1048 € - 0,1048 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
63.5 mm
0,0904 € - 0,0904 € 4000 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,1616 € - 0,1616 € 625 En stock
UL94 HB
273.1 mm
0,2009 € - 0,2009 € 2500 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0859 € - 0,0859 € 3000 En stock
UL94 HB
63.5 mm
0,0894 € - 0,0894 € 5074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,0762 € - 0,0762 € 1000 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,0844 € - 0,0844 € 9008 En stock
UL94 V-2
152.4 mm
0,1358 € - 0,1358 € 20007 En stock
UL94 V-2
222.3 mm
0,0234 € - 0,0234 € 46672 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,2082 € - 0,2082 € 12759 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 8271 En stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0634 € - 0,066 € 2000 En stock
UL94 V-2
63.5 mm
0,0955 € - 0,0955 € Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
0,1151 € - 0,1529 € 2998 En stock
254.0 mm
  • sur 3
Lien à billes 280.0 mm 75.0 mm PA Noir

10378458

Gamme de prix
0,2082 € - 0,2082 €

Niveaux de stock
7300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    75.0 mm
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Noir

10150023

Gamme de prix
0,1039 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
2181 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Noir

10436165

Gamme de prix
0,1048 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PP Noir

10150252

Gamme de prix
0,0904 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Bleu

10149973

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Bleu

10150030

Gamme de prix
0,2009 € - 0,2009 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Bleu

10150085

Gamme de prix
0,0859 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PP Noir

10150139

Gamme de prix
0,0894 € - 0,0894 €

Niveaux de stock
5074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PA Naturel

10150184

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0762 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PA Naturel

10150245

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
9008 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm PA Naturel

10150306

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
20007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10378359

Gamme de prix
0,0234 € - 0,0234 €

Niveaux de stock
46672 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Carré
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 280.0 mm 75.0 mm PA Naturel

10378397

Gamme de prix
0,2082 € - 0,2082 €

Niveaux de stock
12759 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    75.0 mm
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10378434

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
8271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Pelle
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PA Noir

10150061

Gamme de prix
0,066 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien à billes 152.0 mm 152.0 mm PA Naturel

10363720

Gamme de prix
0,0955 € - 0,0955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Longueur totale
    152.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 254.0 mm 254.0 mm PA Naturel

10363737

Gamme de prix
0,1529 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Longueur totale
    254.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790