Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2126 € - 0,2126 € | 95 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0432 € - 0,0432 € | 4155 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0432 € - 0,0432 € | 377 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0931 € - 0,0931 € | 298 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,2053 € - 0,2053 € | 417 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0988 € - 0,0988 € | 6511 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1203 € - 0,1203 € | 63285 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,2009 € - 0,2009 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rouge
|
40 lbs
18.1 kg
|
Installation par pression
|
||
0,8143 € - 0,8143 € | 233 En stock |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Adhésif
|
||
0,1203 € - 0,1203 € | 276 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1203 € - 0,1203 € | 2177 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1418 € - 0,1418 € | 2583 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,198 € - 0,198 € | 36000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
0,6083 € - 0,6083 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1893 € - 0,1893 € | 300 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,2009 € - 0,2009 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Bleu
|
40 lbs
18.1 kg
|
Installation par pression
|
||
0,2009 € - 0,2009 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Jaune
|
40 lbs
18.1 kg
|
Installation par pression
|
||
1,2198 € - 1,2198 € | 1026 En stock |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Adhésif
|
||
0,0932 € - 0,0932 € | 1500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0872 € - 0,0872 € | 15295 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.