Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0872 € - 0,0872 € | 1750 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1762 € - 0,1762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1645 € - 0,1645 € | 10617 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1203 € - 0,1203 € | 35200 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1893 € - 0,1893 € | 60696 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,2009 € - 0,2009 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blanc
|
40 lbs
18.1 kg
|
Installation par pression
|
||
0,9512 € - 0,9512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Adhésif
|
||
0,5627 € - 0,5855 € | 5804 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Noir
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1054 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Installation par pression
|
||
10247754 | 0,0434 € - 0,0434 € | 70872 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vis
|
|
0,2403 € - 0,2403 € | 3137 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Vis
|
||
0,0988 € - 0,0988 € | 48 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
0,1747 € - 0,1747 € | 286228 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Sapin
|
||
0,0481 € - 0,0481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0925 € - 0,0925 € | 43832 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1418 € - 0,1418 € | 2184 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1271 € - 0,1271 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
Installation par pression
|
||
0,3596 € - 0,3596 € | 4108 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
0,1762 € - 0,1762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Installation par pression
|
||
0,0988 € - 0,0988 € | 37824 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.