10201756
1222629
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 15,41 € |
20 + | 7,34 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 8505191090 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch & Counterplate |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Screw On |
Distance entre les trous de fixation | 70.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 2.756 in |
Hauteur totale | 17.0 mm |
Hauteur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 13.0 mm |
Largeur totale | 0.512 in |
Longueur totale | 80.0 mm |
Longueur totale | 3.15 in |
Longueur de plaque | 55.0 mm |
Longueur de plaque | 2.165 in |
Épaisseur de la plaque | 1.6 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.063 in |
Largeur de plaque | 16.0 mm |
Largeur de plaque | 0.63 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 35.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 1.378 in |
Matière du boîtier | Zamac |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.