10201763
1222630
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
4 - 39 | 9,6625 € |
40 + | 4,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 8505191090 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch & Counterplate |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Screw On |
Poids du loquet | 32.0 g |
Poids du loquet | 32.0 g |
Distance entre les trous de fixation | 40.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.575 in |
Hauteur totale | 17.0 mm |
Hauteur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 13.0 mm |
Largeur totale | 0.512 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Longueur de plaque | 30.0 mm |
Longueur de plaque | 1.181 in |
Épaisseur de la plaque | 1.6 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.063 in |
Largeur de plaque | 16.0 mm |
Largeur de plaque | 0.63 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 16.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.63 in |
Matière du boîtier | Laiton |
Couleur | Nickelé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.