Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

Nouvelle référence Essentra:

10201855

Ancienne référence Essentra:

1222639

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 83,15 €
40 + 39,59 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

83,15 €

1 x 83,15 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Mécanisme d'accroche Catch
Matière de l'aimant Samarium-cobalt
Type de montage Screw On
Distance entre les trous de fixation 40.0 mm
Hauteur totale 17.0 mm
Largeur totale 14.1 mm
Longueur totale 50.0 mm
Diamètre de filetage 3.5 mm
Matière du boîtier Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter