Menu Rechercher

Loqueteau magnétique 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nickelé

Nouvelle référence Essentra:

10272541

Ancienne référence Essentra:

491981

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 37,86 €
50 + 19,73 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

37,86 €

1 x 37,86 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 8505111065
Mécanisme d'accroche Catch
Matière de l'aimant Zamac
Type de montage Screw On
Distance entre les trous de fixation 39.0 mm
Hauteur totale 16.0 mm
Largeur totale 16.0 mm
Longueur totale 49.0 mm
Longueur de plaque 56.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.2 mm
Largeur de plaque 16.0 mm
Diamètre de filetage 5.0 mm
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 40.0 mm
Matière du boîtier Zamak
Couleur Nickelé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter