10272657
491993
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 2,574 € |
50 + | 1,34 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Code produit | 7318190090 |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Counterplate |
Type de montage | Screw On |
Hauteur totale | 2.0 mm |
Hauteur totale | 0.079 in |
Largeur totale | 13.0 mm |
Largeur totale | 0.512 in |
Longueur totale | 65.0 mm |
Longueur totale | 2.559 in |
Longueur de plaque | 65.0 m |
Longueur de plaque | 213.255 ft |
Épaisseur de la plaque | 2.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.079 in |
Largeur de plaque | 13.0 mm |
Largeur de plaque | 0.512 in |
Diamètre de filetage | 3.0 mm |
Diamètre de filetage | 0.118 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 54.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 2.126 in |
Matière du boîtier | PA |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.