Menu Rechercher

Verrou quart de tour 26.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

Nouvelle référence Essentra:

20067045

Ancienne référence Essentra:

26012123736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 4,5982 €
50 + 3,2844 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

22,99 €

5 x 4,5982 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 26.5 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Style de loquet Quarter-Turn Latch
Type de poignée Actionné par tournevis avec poignée à option cadenas
Inclut Cam & Key Sold Separately
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter