Menu Rechercher

Verrou quart de tour 8.5 mm Alliage zinc

Nouvelle référence Essentra:

10104996

Ancienne référence Essentra:

562160E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 7,00 €
50 - 249 5,00 €
250 + 4,76 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,00 €

1 x 7,00 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 8.5 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Finition Chromé
Type de clé Pas de clé
Style de loquet Quarter-Turn Latch
Type de poignée Bouton à ailettes
Inclut No Includes
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter