Menu Rechercher

Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 26.5 mm

Nouvelle référence Essentra:

20077419

Ancienne référence Essentra:

5624036E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 33,49 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

33,49 €

1 x 33,49 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 26.5 mm
Matière de came Acier inoxydable
Matière du loquet Acier inoxydable
Couleur Naturel
Finition Brut
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Style de loquet Quarter-Turn Latch
Type de poignée Bouton à ailettes
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter