20077426
5624047E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 33,49 € |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
---|---|
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Emprise | 28.5 mm |
Emprise | 1.122 in |
Matière de came | Acier inoxydable |
Matière du loquet | Acier inoxydable |
Couleur | Naturel |
Finition | Brut |
Type de clé | Clé mors double 5,0 mm |
Style de loquet | Quarter-Turn Latch |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.