Menu Rechercher

Loqueteau à glissière 0.8 mm 1.2 mm ABS Noir

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Remplace le(s) n° d'articles: 491437
Nouvelle référence Essentra:

20059798

Ancienne référence Essentra:

07112E

2516 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 249 2,31 €
250 + 1,65 €
Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,31 €

1 x 2,31 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de loquet Slide Snap
Longueur de trou compatible 37.3 mm
Largeur de trous compatibles 25.3 mm
Matière ressort Acier inoxydable
Matière du loquet ABS
Type de clé Pas de clé
Code produit 3926909790
Orientation de montage Universelle
Style de loquet Sliding Latch

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter