Menu Rechercher

Ferrite + boîtier 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

Ce manchon en ferrite a un boîtier rond en nylon et un diamètre intérieur de 5,0 mm | 0,197 po. Son impédance est de 93 Ω à 25 MHz et de 158 Ω à 100 MHz.
Nouvelle référence Essentra:

10318737

Ancienne référence Essentra:

RRC-10-5-20-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
60 - 239 1,5931 €
240 + 1,4338 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 60

Prix total :

95,59 €

60 x 1,5931 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diamètre intérieur 5.0 mm
Diamètre total 13.0 mm
Largeur 12.0 mm
Matière K5B
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter