Menu Rechercher

Manchon réflecteur de chaleur 30.0 mm 30.5 m Argent

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 30.0 mm | 1.181 in.
Nouvelle référence Essentra:

10310236

Ancienne référence Essentra:

900408

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 248,61 €
5 - 9 228,72 €
10 + 216,73 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

248,61 €

1 x 248,61 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 30.0 mm
Matière interne Fibre de verre tissée à haute densité
Longueur de rouleau 30.5 m
Matière Silicone
Couleur Argent
Caractéristiques spéciales Reflète plus de 95 % de l’énergie rayonnante
Code produit 7019900085

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter