These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66Couleur: Noir, NaturelIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur de la bride | Avec bride | Longueur totale | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,749 € - 1,4702 € | 2769 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3927 € - 0,6452 € | 1237 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4612 € - 0,7544 € | 92 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,841 € | 600 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7512 € - 1,2306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7576 € - 1,2412 € | 248 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7876 € - 1,2904 € | 138 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,10 € - 1,806 € | 100 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,787 € - 2,932 € | 78 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,99 € - 3,274 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Oui
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3435 € - 0,6869 € | 983 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oui
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3831 € - 0,7651 € | 1176 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oui
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,4312 € - 0,8592 € | 801 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oui
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6248 € - 1,2498 € | 151 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,672 € - 1,3418 € | 1447 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oui
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,687 € - 1,3738 € | 592 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,827 € - 1,646 € | 456 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oui
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,38 € - 2,771 € | 1017 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oui
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,129 € - 4,28 € | 28 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oui
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,065 € - 4,109 € | 48 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Oui
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.