Menu Rechercher

Passe-câble verrouillable

En stock

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1951 € - 0,1951 € 105622 En stock
11.1 mm
18.3 mm
0,0976 € - 0,0976 € 4000 En stock
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1065 € - 0,1065 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3742 € - 0,3742 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
8.6 mm
0,23 € - 0,23 € 1919 En stock
11.1 mm
3.6 mm
0,5576 € - 0,5576 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
27.4 mm
0,5344 € - 0,5344 € 997 En stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1981 € - 0,2563 € 8 En stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1031 € - 0,144 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • sur 3
Passe-fil 18.3 mm 11.1 mm PA Naturel

10160305

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
105622 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Hauteur interne
    18.3 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Flat Cable
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Gamme de prix
0,1065 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Flat Cable
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-câble 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160282

Gamme de prix
0,3742 € - 0,3742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Hauteur interne
    8.6 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160275

Gamme de prix
0,23 € - 0,23 €

Niveaux de stock
1919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Hauteur interne
    3.6 mm
Passe-fil 27.5 mm 31.0 mm PA Naturel

10009758

Gamme de prix
0,5576 € - 0,5576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Hauteur interne
    27.4 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10314234

Gamme de prix
0,5344 € - 0,5344 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivets
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Hauteur interne
    25.4 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.0 mm PA Naturel

10341681

Gamme de prix
0,2563 € - 0,1981 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular;Locking
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.0 mm PA Naturel

10341674

Gamme de prix
0,144 € - 0,1031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular;Locking
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm