Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,1849 € - 0,1849 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1689 € - 0,1689 € 3940 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1338 € - 0,1338 € 89 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,1338 € - 0,1338 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,1274 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,1338 € - 0,1338 € 999 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,2067 € - 0,2067 € 5196 En stock
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
0,0985 € - 0,1047 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,0975 € - 0,0975 € 48992 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,1151 € - 0,1602 € 30001 En stock
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,0975 € - 0,0975 € 10936 En stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,0975 € - 0,0975 € 6898 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
10037188 0,0975 € - 0,0975 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,0975 € - 0,0975 € 15732 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,0975 € - 0,0975 € 4015 En stock
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 47197 En stock
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
12.7 mm
19.6 mm
0,1747 € - 0,1747 € 345 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,1747 € - 0,1747 € 3300 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1747 € - 0,1747 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2504 € - 0,2504 € 2000 En stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • sur 6
Passe-fil Quart de tour 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
3940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA

10037171

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm PA

10037218

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 26.7 mm 11.1 mm PA

10037317

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Gamme de prix
0,2067 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
5196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA

10037584

Gamme de prix
0,1047 € - 0,0985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
48992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Gamme de prix
0,1602 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
30001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil Quart de tour 10.0 mm 11.3 mm PA

10037683

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
10936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 11.1 mm PA

10037164

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
6898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 9.7 mm 11.1 mm PA

10037188

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 18.8 mm 11.1 mm PA

10037287

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
15732 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 26.7 mm 11.1 mm PA

10037300

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
4015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 12.7 mm 19.1 mm PA

10038130

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
47197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil À enfoncer 28.2 mm 11.1 mm PA

10037812

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.7 mm 5.6 mm PA

10037461

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Tête de flèche, à ailettes
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Side Entry
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm