Menu Rechercher

Passe-fil Adhésif 11.2 mm 11.2 mm PA

Ce passe-câble adhésif est fait en nylon 6.6 naturel UL94-V-2. Il est fixé avec un adhésif puissant et la taille s'adapte à une variété de diamètres de câbles.
Nouvelle référence Essentra:

10245972

Ancienne référence Essentra:

460316

4454 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,4077 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

40,77 €

100 x 0,4077 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Adhesive
Largeur totale 20.0 mm
Hauteur totale 19.8 mm
Hauteur interne 11.2 mm
Largeur intérieure 11.2 mm
Mode de montage Adhésif
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Price per piece incl VAT 2.4805 GBP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter