10037867
WSLT-01A-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1747 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Locking Top |
---|---|
Largeur totale | 16.8 mm |
Largeur totale | 0.661 in |
Hauteur totale | 19.0 mm |
Hauteur totale | 0.748 in |
Hauteur interne | 4.8 mm |
Hauteur interne | 0.189 in |
Largeur intérieure | 10.7 mm |
Largeur intérieure | 0.421 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.063 in |
Mode de montage | À enfoncer |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.