Menu Rechercher

Passe-câble À encliqueter 21.7 mm 18.0 mm PA

Ce passe-câble avec son haut verrouillable articulé s'encliquète dans un trou de panneau. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL.
Nouvelle référence Essentra:

10037942

Ancienne référence Essentra:

WSLT-03-3-01

75632 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0729 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

72,90 €

1000 x 0,0729 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 24.1 mm
Hauteur totale 35.7 mm
Hauteur interne 21.7 mm
Largeur intérieure 18.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage À enfoncer
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter