Menu Rechercher

Passe-câble À encliqueter 3.4 mm 13.5 mm PA

Ce passe-câble avec son haut verrouillable articulé s'encliquète dans un trou de panneau. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL.
Nouvelle référence Essentra:

10037966

Ancienne référence Essentra:

WSLT-3.5-2-1-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0729 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

72,90 €

1000 x 0,0729 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 19.6 mm
Hauteur totale 14.4 mm
Hauteur interne 3.4 mm
Largeur intérieure 13.5 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage À enfoncer
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter