Menu Rechercher

Passe-fil À encliqueter 9.1 mm 10.7 mm PA

Ce passe-câbles amovible quart de tour à haut verrouillable articulé est à montage quart de tour. Il est amovible et s'encliquète dans un trou personnalisé. Matière : Nylon naturel homologué UL.
Nouvelle référence Essentra:

10037980

Ancienne référence Essentra:

WSLT-9-01-2-01

23248 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0693 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

69,30 €

1000 x 0,0693 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 16.8 mm
Hauteur totale 14.4 mm
Hauteur interne 9.1 mm
Largeur intérieure 10.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage Locking
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter