10037836
WSLT-T-01A-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3247 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Locking Top |
---|---|
Largeur totale | 16.7 mm |
Largeur totale | 0.657 in |
Hauteur totale | 13.2 mm |
Hauteur totale | 0.52 in |
Hauteur interne | 5.5 mm |
Hauteur interne | 0.217 in |
Largeur intérieure | 10.3 mm |
Largeur intérieure | 0.406 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.7 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.067 in |
Mode de montage | Locking |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.