Menu Rechercher

Brides pour câbles À visser et adhésif 18.0 mm PA Noir

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 18 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10245767

Ancienne référence Essentra:

460292

281 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,4109 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

41,09 €

100 x 0,4109 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Mode de montage Adhesive;Screw Mount
Longueur de la base 42.0 mm
Largeur de base 16.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 18.0 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 18.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur totale 22.5 mm
Longueur totale 42.0 mm
Largeur totale 16.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter