Menu Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 25.4 mm PA Naturel

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Nouvelle référence Essentra:

10168967

Ancienne référence Essentra:

RWSB-16-01A-RT

2109 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,5402 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

540,20 €

1000 x 0,5402 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Matière de la base Adhésif base acrylique
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 25.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.4 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 25.4 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur totale 37.1 mm
Longueur totale 25.4 mm
Largeur totale 21.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter