10168974
RWSB-16-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Avec adhésif |
---|---|
Matière de la base | Nylon |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Vis |
Longueur de la base | 25.4 mm |
Longueur de la base | 1 in |
Largeur de base | 21.6 mm |
Largeur de base | 0.85 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 25.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 1 in |
Ø trou | 3.2 mm |
Ø trou | 0.126 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 25.4 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 1 in |
Température maximale de fonctionnement | 110 °C |
Température maximale de fonctionnement | 230 °F |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Hauteur totale | 37.1 mm |
Hauteur totale | 1.461 in |
Longueur totale | 25.4 mm |
Longueur totale | 1 in |
Largeur totale | 31.5 mm |
Largeur totale | 1.24 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.