Menu Rechercher

Passe-fil 13.0 mm 15.0 mm TPE ; TPV Noir

Ce passe-câble TPE TPV peut être utilisé avec la plaque en nylon correspondante (commandée séparément) pour constituer un système d'entrée de câbles offrant une protection IP65 et peut être utilisé dans des armoires électriques et des assemblages dans une gamme d'industries.
Nouvelle référence Essentra:

10207598

Ancienne référence Essentra:

1334537

2236 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,86 €
10 - 19 2,79 €
20 + 2,54 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

5,86 €

1 x 5,86 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 22.3 mm
Hauteur 33.0 mm
Longueur 20.0 mm
Diamètre extérieur 22.2 mm
Couleur Noir
Matière TPE ; TPV

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter