Menu Rechercher

Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10225301

Ancienne référence Essentra:

284200159945

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,3568 €
250 - 999 1,177 €
1000 + 0,9972 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

67,84 €

50 x 1,3568 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de trou de panneau compatible 20.0 mm
Diamètre d'insert 4.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
Couleur Noir
Filetage M20
Hauteur totale 19.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter