Menu Rechercher

Passe-fils à montage rapide 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

Les passe-fils à montage rapide protègent contre l'abrasion des bords de panneaux durs. Ils se clipsent rapidement grâce au côté fuselé, permettant de gagner du temps sur les lignes d'assemblage.
Nouvelle référence Essentra:

10091081

Ancienne référence Essentra:

16219

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,7461 €
2000 + 0,3858 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

149,22 €

200 x 0,7461 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type Quick Fit Grommet
Ø de trou compatible 28.0 mm
Diamètre intérieur 24.0 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter