Menu Rechercher

Canon isolant 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10054857

Ancienne référence Essentra:

017125000001

320 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2767 €
1000 + 0,2112 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

138,35 €

500 x 0,2767 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Nylon
Diamètre de câble compatible 25.0 mm
Ø de trou compatible 20.0 mm
Diamètre intérieur 6.0 mm
Hauteur totale 20.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Type Quick Bushing

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter