Menu Rechercher

Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10118146

Ancienne référence Essentra:

042100069928

4498 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1545 €
500 - 999 0,1446 €
1000 + 0,1121 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

38,63 €

250 x 0,1545 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 12.0 mm
Diamètre intérieur 10.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 17 mm
Hauteur totale 6.5 mm
Épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Elastomère thermoplastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter