Menu Rechercher

Passe-fil 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nouvelle référence Essentra:

10070154

Ancienne référence Essentra:

10281

4500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2082 €
5000 + 0,0944 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

104,10 €

500 x 0,2082 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Type Passe-fils
Ø trou 14.2 mm
Diamètre intérieur 11.0 mm
Température minimale de fonctionnement 0 °C
Diamètre total 19.0 mm
Hauteur totale 6.4 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter