Menu Rechercher

Passe-fil 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

Les passe-fil standard sont disponibles dans de nombreux matériaux différents. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. PVC noir - Protection des câbles et des fils passant à travers des panneaux. Caoutchouc thermoplastique noir - Résistant à la plupart des huiles et des graisses. Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +135 °C. Le TPE est une alternative écologique au PVC. Convient aux environnements avec grande amplitude thermique. Matériau très stable avec longue durée de vie. EPDM - Matière résistante à la chaleur pour utilisation en températures extrêmes de –40˚C à 125˚C
Nouvelle référence Essentra:

10284599

Ancienne référence Essentra:

498083

12149 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,1912 €
500 + 0,0966 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

9,56 €

50 x 0,1912 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière EPDM
Type Hole Grommet
Ø trou 10 mm
Diamètre intérieur 6 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 14 mm
Hauteur totale 8 mm
Épaisseur panneau 3 mm
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter