10009857
HG-2
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | TPE |
Type | Passe-fils |
Ø trou | 4.8 mm |
Ø trou | 0.189 in |
Diamètre intérieur | 3.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.126 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Diamètre total | 8.0 mm |
Diamètre total | 0.315 in |
Hauteur totale | 6.4 mm |
Hauteur totale | 0.252 in |
Épaisseur panneau | 1.6 mm |
Épaisseur panneau | 0.063 in |
Matière complète | Élastomère thermoplastique |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |