Menu Rechercher

Passe-fil 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Nouvelle référence Essentra:

10155769

Ancienne référence Essentra:

HG-9

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2111 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

211,10 €

1000 x 0,2111 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 17.1 mm
Diamètre intérieur 14.2 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 22.2 mm
Hauteur totale 4.8 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter