Menu Rechercher

Embout à lamelles Rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm Noir

Modèle spécial (métrique). Embout rectangulaire courbé fabriqué en polyéthylène (PE) noir. Assemblage facile grâce à son corps à lamelles, qui sécurise également la mise en place. Résistant et durable. Idéal comme embout pour les tubes destinés aux surfaces inégales ou à angles non droits.
Nouvelle référence Essentra:

10079829

Ancienne référence Essentra:

111564

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 0,7399 €
400 + 0,3081 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

29,60 €

40 x 0,7399 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base PE
Matière complète PE
Forme Rectangulaire
Couleur Noir
Finition Poli
Griffes métalliques Non
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter